{"product":{"productId":"agid.1733","price":41396.19,"name":"풋 진동 흡수 있음 스테인레스 스틸 1.4404, 구성요소:폴리우레탄, D=46"},"currency":"KRW"}
Foot
with vibration absorption
스테인레스 스틸
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 댐퍼 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
- 온도 범위 -30 °C ~ +70 °C
판매 단위
₩41,396 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=플레이트 지름
46
H=높이
17
D1
40,5
D2
6,6
H1
(압력 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²에서)
4 / 2,8 / 1,9
Item
Foot
구성품 재질
폴리우레탄
모델 1
with vibration absorption
본체 재질
스테인레스 스틸
부하
max. kN
0,435
스틸 키
1.4404
설명
재료
플레이트, 스틸 혹은 스테인레스 스틸 1.4404.
절연 보드, PUR 엘라스토머 (Sylomer V12).
표면 마무리
플레이트, 청색 피막처리 또는 자연적 마무리.
댐퍼 플레이트, 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30°C ~ +70°C.
댐퍼 플레이트, 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30°C ~ +70°C.
정보
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적
요구의 경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 플레이트가
미끄러지는 것을 방지함.
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적
요구의 경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 플레이트가
미끄러지는 것을 방지함.
도면 설명
1) 댐퍼 플레이트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.