{"product":{"productId":"agid.33874","price":30315.25,"name":"조인트 나사, M12, M06 스틸, 열처리 및 검정 산화처리, 구성요소:스틸, 경화 처리 및 검정 산화 처리"},"currency":"KRW"}
swivel screw
스틸
열처리 및 검정 산화처리
- 컴팩트 구조
- 유동적으로 조절 가능
- 거리 및 각도 보정
판매 단위
₩30,315 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12
D2=나사
M6
T=스크루 깊이
5
W=스위벨 앵글
15°
D3
9,6
Item
swivel screw
L1
21,2
L2
16
SW1
6
SW2
10
SW3
9
구성품 재질
스틸
본체 재질
스틸
부하
max. kN
(정적 부하)
8,5
표면
구성품
경화 처리 및 검정 산화 처리
표면
기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리
설명
제품 설명
조인트 나사는 각도 및 거리를 보상하기 위해 유연하게 조절 가능한 커넥터 부품으로 사용됩니다.예를 들어 기계 또는 하우징의 풋 요소로 사용됩니다.
재료
나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 쾌삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
단강, 열처리, 검정 산화처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
조인트 나사는 압력으로만 부하되어야 합니다.
나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.
사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.
나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.
사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.