text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
스위벨 피트
타입
B
본체 재질
스테인레스 스틸
구성품 재질
고무
H1=전체 높이
135
H=높이
22
L=나사 길이
100
A
45
D
60
D1
M20
H2
35
SW
17
부하 max. kN (정적 부하)
7
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
풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.
표면 마무리
풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.

요청 시

나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.