{"product":{"productId":"agid.1612","price":3250,"name":"스러스트 패드 DIN 6311 확대형"},"currency":"KRW"}
재료
스틸: 인서트 경화 처리. 스냅 링 스틸 스프링.
스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링
스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸: 인서트 경화 처리. 스냅 링 스틸 스프링.
스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링
스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
스러스트 포인트를 스냅 링 입구 방향으로
가급적 경사되게 설치.
스냅 링은 조립된 상태로 공급함.
가급적 경사되게 설치.
스냅 링은 조립된 상태로 공급함.
도면 설명
타입 S: 스냅링이 있는 스러스트 패드
타입 T: 낮은 구조 디자인, 스냅링이 있는 넒은 클램핑 면
1) 압축 표면
타입 T: 낮은 구조 디자인, 스냅링이 있는 넒은 클램핑 면
1) 압축 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.