{"product":{"productId":"agid.1609","price":3927,"name":"스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M10X41, L1=50,스틸 SW=5"},"currency":"KRW"}
Grub screw
with ball thrust point
스틸
- 스러스트 패드 K0933과 함께 클램핑에 사용됨
- 소재: 스틸, 경도 등급 5.8
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩3,927 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M10
L1=길이
50
L=나사 길이
41
D2
8
D3
6,5
Item
Grub screw
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5
모델 1
with ball thrust point
본체 재질
스틸
설명
재료
스틸, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 산화.
정보
나사 스터드는 플런저 K0393과
결합하여 클램핑에 이용할 수 있음.
결합하여 클램핑에 이용할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.