text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=플레이트 지름
80
Item
Plate
모델 1
for levelling feet
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 max. kN
20
타입
D

설명

재료

플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스틸, 크롬 도금.
스테인레스 스틸, 광택 처리.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.