{"product":{"productId":"agid.14632","price":19083.35,"name":"스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸, 타입 D"},"currency":"KRW"}
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다
- 소재: 플레이트, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301
설명
재료
플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 크롬 도금.
스테인레스 스틸, 광택 처리.
스테인레스 스틸, 광택 처리.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.