text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M10
L1=길이
30
L=나사 길이
25
Item
Threaded Spindle
SW
17
모델 1
for levelling feet
버전 2
Eco
본체 재질
스틸
부하 max. kN
4,7

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 결합하여 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0428 아연 다이캐스, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱으로 제작된 스위벨 피트 플레이트 ECO.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.