{"product":{"productId":"agid.1774","price":2450,"name":"스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 결합하여 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0428 아연 다이캐스, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱으로 제작된 스위벨 피트 플레이트 ECO.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.