{"product":{"productId":"agid.1764","price":15720,"name":"나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X100 스틸"},"currency":"KRW"}
나사 스핀들
스위벨 피트용
스틸
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와 결합할 수 있습니다
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
판매 단위
₩15,720 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
나사 스핀들
모델 1
스위벨 피트용
본체 재질
스틸
D1=나사
M20
L=나사 길이
100
SW
22
부하
max. kN
24,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨.
모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와
결합할 수 있음.
전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들
+ 30 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)
구성됨.
모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와
결합할 수 있음.
전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들
+ 30 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)
Accessory
K0423 플라스틱 스위벨 피트 플레이트.
K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.
K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.
K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.
K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.
K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.
K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.