재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨.
모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와
결합할 수 있음.
전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들
+ 30 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)
구성됨.
모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와
결합할 수 있음.
전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들
+ 30 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)
Accessory
K0423 플라스틱 스위벨 피트 플레이트.
K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.
K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.
K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.
K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.
K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.
K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.