{"product":{"productId":"agid.1736","price":13990,"name":"나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X100, 스틸"},"currency":"KRW"}
나사 스핀들
스위벨 패드용
스틸
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와 결합할 수 있습니다
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
판매 단위
₩13,990 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
나사 스핀들
모델 1
스위벨 패드용
본체 재질
스틸
D1=나사
M20
L=나사 길이
100
L1
10,5
SW
22
부하
max. kN
24,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 패드는 나사 스핀들 및 플레이트로 구성됩니다. 각 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 조합될 수 있습니다. 전체 스위벨 패드의 높이는 나사 스핀들의 길이와 육각의 높이 + 22.5mm로 계산됩니다.
(스위벨 패드 전장 높이 = L + L1 + 22.5mm).
각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스핀들에 언더컷이 있을 수 있습니다.
(스위벨 패드 전장 높이 = L + L1 + 22.5mm).
각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스핀들에 언더컷이 있을 수 있습니다.
Accessory
- K0415 플라스틱 스위벨 패드 플레이트.
- K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지.
- K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트.
- K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지.
- K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.