{"product":{"productId":"agid.1736","price":4350,"name":"스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
주문 정보
스위벨 패드 플레이트와 나사 스핀들를 조립
상태로 공급해야 하면 플레이트와 스핀들의
주문 번호에 ”조립됨” 문구를 표시함.
(예: K0421.060151, K0415.1030 조립됨.)
상태로 공급해야 하면 플레이트와 스핀들의
주문 번호에 ”조립됨” 문구를 표시함.
(예: K0421.060151, K0415.1030 조립됨.)
정보
스위벨 패드는 나사 스핀들 및 플레이트로 구성됩니다. 각 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 조합될 수 있습니다. 전체 스위벨 패드의 높이는 나사 스핀들의 길이와 육각의 높이 + 22.5mm로 계산됩니다.
(스위벨 패드 전장 높이 = L + L1 + 22.5mm).
각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스핀들에 언더컷이 있을 수 있습니다.
(스위벨 패드 전장 높이 = L + L1 + 22.5mm).
각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스핀들에 언더컷이 있을 수 있습니다.
Accessory
- K0415 플라스틱 스위벨 패드 플레이트.
- K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지.
- K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트.
- K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지.
- K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.