{"product":{"productId":"agid.1713","price":14919.71,"name":"플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들 혹은 모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
- 캔틸레버를 통해 바닥에 고정 가능할 수 있음
설명
재료
플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
표면 마무리
검정색.
정보
스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트, 그리고 볼 헤드로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
도면 설명
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.