text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
나사 스핀들
모델 1
스위벨 피트용
본체 재질
스테인레스 스틸
D1=나사
M20
L=나사 길이
100
SW
22
부하 max. kN
24,3
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
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨.
모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와
결합할 수 있음.
전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들
+ 30 mm로 계산됨.
(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)
Accessory
K0423 플라스틱 스위벨 피트 플레이트.
K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.
K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.
K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.