{"product":{"productId":"agid.1121","price":77730,"name":"토글 로케이터, 타입 F, 수나사 있음, 볼 플랫형, 세레이션 있음"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음
- 볼, 경화 처리
설명
재료
단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.2067
표면 마무리
몸체: 열처리/인산염 처리.
볼 경화.
볼 경화.
정보
토글 로케이터는 고정장치 구조물에서 스토퍼, 서포터 및 압력 패드로 사용됩니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.