{"product":{"productId":"agid.1121","price":74600,"name":"타입 J, 프레스 피트, 볼 플랫형, 세레이션 있음"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음
- 볼, 경화 처리
설명
재료
단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.2067
표면 마무리
몸체: 열처리/인산염 처리.
볼 경화.
볼 경화.
정보
토글 로케이터는 고정장치 구조물에서 스토퍼, 서포터 및 압력 패드로 사용됩니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.
* 최소 홀 깊이를 유지하는 경우에만 적용됩니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.
* 최소 홀 깊이를 유지하는 경우에만 적용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.