{"product":{"productId":"agid.1128","price":98290,"name":"토글 로케이터, O링, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 타입 P: 민감한 표면이 손상되지 않도록 최적으로 보호합니다
- 오염 및 이물질 차단을 위한 O링
설명
재료
단강 몸체.
볼 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
볼 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
볼: 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.
볼: 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼 회전 안전.
타입 P: 폴리우레탄 표면은 볼에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼 회전 안전.
타입 P: 폴리우레탄 표면은 볼에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
장점
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.