{"product":{"productId":"agid.1128","price":97190,"name":"토글 로케이터, O링, 타입 F, 스틸 볼 플랫형, 세레이션 있음"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 오염 및 이물질 차단을 위한 O링
설명
재료
단강 몸체.
볼 툴 스틸.
볼 툴 스틸.
표면 마무리
몸체 열처리. 볼 경화, 검정 산화 처리.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼 회전 안전.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼 회전 안전.
장점
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.