text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
7 기사

설명

재료
몸체: 단강
볼 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 C, F, M 툴 스틸
타입 K POM
타입 E 스테인레스 스틸.
타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.
타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리
몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 C, F 경화 및 검정 산화 처리.
타입 M, 하드 메탈 세레이션, 검정 산화 처리
타입 K, 흰색.
타입 E, 경화처리, 블랭크
타입 O, 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60° 쇼어
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.
장점
인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.