text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 몸체. 볼 내부식성 내산성 스틸.
표면 마무리
몸체 검정 산화, 볼 소재.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
특허 등록.
나사 D2에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려 접합됨. 토글 로케이터를 간단하게 수나사를 사용할 수도 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점
– 토글 로케이터는 회전 가능함.
– 큰 부하 용량 지탱.
– 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질을 여과함. 따라서 기능의 안정성을 보장함
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.