text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보
완전 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고
광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.
플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이
최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에
왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나
조이거나 지탱할 수 없음.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력
스크류의 미세 조절이 가능함.
도면 설명
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.