{"product":{"productId":"agid.18709","price":21710,"name":"볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능"},"currency":"KRW"}
재료
나사 및 볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
나사 및 볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.