text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
툴 스틸 경화, 또는 경금속.
표면 마무리
검정 산화.
정보
그리퍼는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑
장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함.
그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이
불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를
전달할 수 있음.
그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을
보장함.
초경 팁은 납땜 용접됨.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.