{"product":{"productId":"agid.1597","price":41291.64,"name":"사각형 그리퍼"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸 경화, 또는 경금속.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
사각형 그리퍼, 타입 A
시작하여
₩41,292
부가세 별도
배송비 별도
사각형 그리퍼, 타입 B
시작하여
₩59,537
부가세 별도
배송비 별도
사각형 그리퍼, 타입 C
시작하여
₩52,006
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
툴 스틸 경화, 또는 경금속.
표면 마무리
검정 산화.
정보
그리퍼는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑
장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함.
그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이
불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를
전달할 수 있음.
그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을
보장함.
초경 팁은 납땜 용접됨.
장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함.
그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이
불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를
전달할 수 있음.
그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을
보장함.
초경 팁은 납땜 용접됨.
도면 설명
타입 A: 툴 스틸
타입 B: 툴 스틸, 초경 세레이션
타입 C: 툴 스틸
타입 B: 툴 스틸, 초경 세레이션
타입 C: 툴 스틸