{"product":{"productId":"agid.1195","price":16040,"name":"포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 경화된 구형 표면, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 공구 제작
- 공작물 서포트에 적합
- 우수한 안정성
- 장착면, 케이스 경화 처리
설명
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보
포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.