{"product":{"productId":"agid.1195","price":8457.33,"name":"포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 수나사"},"currency":"KRW"}
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
지탱면 케이스 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 경화된 평평한 표면, 타입 A
시작하여
₩8,457
부가세 별도
배송비 별도
포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 연마 및 경화된 평평한 표면, 타입 B
시작하여
₩23,839
부가세 별도
배송비 별도
포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 경화된 구형 표면, 타입 C
시작하여
₩16,039
부가세 별도
배송비 별도
포지셔닝 피트, 스틸, 육각, 세레이션 표면, 열처리, 타입 D
시작하여
₩31,092
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보
포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
도면 설명
타입 A: 평면 표면 경화처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리