{"product":{"productId":"agid.22823","price":29092.44,"name":"도어 스톱, 완충 장치 포함, 타입:A, L=53,5, B=40,H=19, BN=8/10, 폴리아미드, KOMP:EPDM"},"currency":"KRW"}
Door stop
완충 장치 포함
폴리아미드
- 완충 장치 포함
- 간단한 조립
- 도어 및 플랩용
판매 단위
₩29,092 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
40
BN=슬롯 너비
8/10
D=나사
M5
H=높이
19
L=길이
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
Item
Door stop
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
구성품 재질
EPDM
모델 1
완충 장치 포함
본체 재질
폴리아미드
타입
A
설명
재료
PA 도어 스톱, 유리 섬유 강화.
EPDM 완충 장치.
스틸 소재 고정 플레이트.
아연 다이캐스트 홈 고정장치.
스틸 소재 나사.
PA 고정 부품, 유리 섬유 강화.
EPDM 완충 장치.
스틸 소재 고정 플레이트.
아연 다이캐스트 홈 고정장치.
스틸 소재 나사.
PA 고정 부품, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
인도 품목
완충 장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 1개,
고정 부품 1개.
자기 잠금장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
고정 플레이트 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 2개,
고정 부품 1개.
도어 스톱 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 1개,
고정 부품 1개.
자기 잠금장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
고정 플레이트 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 2개,
고정 부품 1개.
Accessory
도어 스톱은 알루미늄 프로파일로 구성된 도어 또는 플랩을 완충하거나 자기적으로 닫는데 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.