text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
PA 도어 스톱, 유리 섬유 강화.
EPDM 완충 장치.
스틸 소재 고정 플레이트.
아연 다이캐스트 홈 고정장치.
스틸 소재 나사.
PA 고정 부품, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
인도 품목
완충 장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 1개,
고정 부품 1개.

자기 잠금장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
고정 플레이트 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 2개,
고정 부품 1개.
Accessory
도어 스톱은 알루미늄 프로파일로 구성된 도어 또는 플랩을 완충하거나 자기적으로 닫는데 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.