{"product":{"productId":"agid.31778","price":13306.75,"name":"볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
볼 와셔 스틸 케이스 경화처리, 경화 깊이 최소 0.2 mm.
오목 와셔 스틸 열처리.
오목 와셔 스틸 열처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
볼 와셔 스틸 케이스 경화처리, 경화 깊이 최소 0.2 mm.
오목 와셔 스틸 열처리.
오목 와셔 스틸 열처리.
정보
볼 와셔 및 오목 와셔가 단단히 연결된 캡티브 유닛을 형성합니다. 간단하고 신속한 조립이 가능합니다.
전장 높이가 개별 부품의 높이보다 높아 DIN 6319에 부합합니다.
전장 높이가 개별 부품의 높이보다 높아 DIN 6319에 부합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.