text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 1.7225.
표면 마무리
전기 아연 도금 및 피막 처리.
정보
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트는 중형 시스템, 기계 및 장비를 설치하고 정렬하는 데 사용됩니다. 이를 통해 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치가 가능합니다.
15mm~50mm의 넓은 조정 범위가 특징입니다.
정하중 F는 고정 나사의 예압력을 공제한 후의 값입니다.
조립
높이 조절 피트는 고정 나사(1)를 사용하여 기계 등에 장착됩니다. 따라서 상단부(2)가 기계 또는 장치에 단단히 연결됩니다. 높이 조절은 후크 렌치로 아래쪽 부분(3)을 돌려서 할 수 있습니다. 풀림 방지 장치(4)는 상단 부분이 너무 많이 풀리는 것을 방지하며 최대 조정 높이(∆H)에도 결정적인 역할을 합니다. 레벨링 플레이트(5)는 하부에 연결되어 있어 최대 4°의 경사진 접촉면을 보정할 수 있습니다. 특별한 설계 기능 덕분에 레벨링 플레이트(5)가 하부(3)에서 떨어지지 않아 하부와 하나의 유닛을 형성합니다.
요청 시
다른 크기.
높이 조절이 가능한 피트, 스테인리스 스틸 A1 또는 A4.
Accessory
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.