{"product":{"productId":"agid.14568","price":84140,"name":"레벨 밸런싱 유닛"},"currency":"KRW"}
재료
일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보
낮은 설계의 높이 조절 볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛과 생산 라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됩니다. 높이가 낮은 설계로 되어 있어 베어링 위치가 여러군데인 경우에도 간편하고 정확하게 배치할 수 있습니다. 이로써 뒤틀림 없는 설치가 보장됩니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.