{"product":{"productId":"agid.17483","price":177070,"name":"높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음"},"currency":"KRW"}
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보
볼 밸런싱 와셔를 장착한 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 볼 밸런싱 와셔는 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재합니다.
조정 범위가 10 mm에서 ~ 39 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
조정 범위가 10 mm에서 ~ 39 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0691 볼 밸런싱 와셔.
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.