text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D2=바깥지름
25
D=내부지름
6,6
D1
M15x1
D3
19
F kN
45
H max.
47
H min.
32
Item
Foot
M
2
N
4
ΔH
15
모델 1
높이 조절형
버전 2
스탠다드
본체 재질
단강
스크류 용
M6
카운터 너트
잠금 너트 없음
표면 기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리

설명

재료
스틸 1.7225.
표면 마무리
전기 아연 도금 및 피막 처리.
정보
높이 조절형 피트는 중형 시스템, 기계 및 장비를 설치하고 정렬하는 데 사용됩니다. 15mm~40mm의 넓은 조정 범위가 특징입니다.
정하중 F는 고정 나사의 예압을 공제한 후의 값입니다.
요청 시
다른 크기.
높이 조절이 가능한 피트, 스테인리스 스틸 A1 또는 A4.
Accessory
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.