{"product":{"productId":"agid.901","price":90275.1,"name":"프로파일 그립, 타입:B, A=100, L=120, D=5,5알루미늄, 자연색 산화처리"},"currency":"KRW"}
Ledge Handle
알루미늄
자연색 산화처리
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
- 조립: 조작면에서
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연색 산화 처리
판매 단위
₩90,275 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
100
D=마운팅 홀
5,5
H=높이
59
L=길이
120
Item
Ledge Handle
T
50
본체 색상
자연색 산화처리
본체 재질
알루미늄
타입
B
하중
N
500
설명
재료
알루미늄 재질 EN AW-6060.
표면 마무리
재질 알루미늄 무광 산화 처리.
정보
프로파일 핸들에는 측면 조립을 위한 M5 카운터 성크 스크류용 내부 나사 M6 또는 관통 홀이 포함되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.