{"product":{"productId":"agid.775","price":8890,"name":"활 모양 그립, 플라스틱, 전체 플라스틱, 조작쪽 설치"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
더 보기
더 적게 표시
활 모양 그립, 플라스틱, 전체 플라스틱, 조작쪽 설치, 커버캡 없음
시작하여
₩8,890
부가세 별도
배송비 별도
활 모양 그립, 플라스틱, 전체 플라스틱, 조작쪽 설치, 커버캡 있음
시작하여
₩13,910
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
정보
인체 공학적이며 기능적인 보우 핸들,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
검정색 DIN 912 소켓 헤드 스크류, DIN 934
너트 및 아연 도금 DIN 125 평면 와셔, 덮개
캡을 포함 공급함.
K0192.110006, K0192.112006
버전은 덮개 캡 없이 공급됨.
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
검정색 DIN 912 소켓 헤드 스크류, DIN 934
너트 및 아연 도금 DIN 125 평면 와셔, 덮개
캡을 포함 공급함.
K0192.110006, K0192.112006
버전은 덮개 캡 없이 공급됨.
조립
조작면으로부터
도면 설명
타입 A: 커버 캡 없음
타입 B: 커버 캡 있음
1) 커버 캡
타입 B: 커버 캡 있음
1) 커버 캡