{"product":{"productId":"agid.778","price":8200,"name":"활 모양 그립, 플라스틱, 전체 플라스틱, 베이스 플레이트 있음 또는 없음"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
더 보기
더 적게 표시
활 모양 그립, 플라스틱, 전체 플라스틱, 베이스 플레이트 있음
시작하여
₩11,870
부가세 별도
배송비 별도
견고한 플라스틱 아치형 그립, 베이스 플레이트 없음
시작하여
₩8,200
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
정보
인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
조립
조작면으로부터
도면 설명
타입 A: 베이스 플레이트 있음
타입 B: 베이스 플레이트 없음
1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트
타입 B: 베이스 플레이트 없음
1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트