{"product":{"productId":"agid.922","price":38950,"name":"플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
고정 소재 1.4301.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
미세 입자 무광 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
고정 소재 1.4301.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
미세 입자 무광 검정색.
정보
핸들은 한 면 고정용으로 장착할 수 있습니다. 또한 크기가 안정적이고 부하 율이 높습니다. 나사 스크류, 너트, 평면 와셔 및 클램핑 플레이트가 추가적인 변형 방지 장치로 함께 공급됩니다.
조립
조작면으로부터
도면 설명
1) 클램핑 판
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.