text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
타원형 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
검정 또는 루비 적색 RAL 3003 파우더 코팅, 자연 색깔 산화 처리 또는 광택 처리
정보
보우 그립은 특히 안정적이며 견고성이 요구되는 곳에 사용됩니다. 광택 처리된 사양은 조립 후 페인팅 또는 코팅 처리될 수 있습니다.
조립
뒷 부분으로부터.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.