{"product":{"productId":"agid.22105","price":24010,"name":"타원형 플라스틱 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF 31.
나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열경화성 PF 31.
나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
온도 범위
연속 사용 온도 140 °C.
단기 사용 온도, 최대 160 °C.
단기 사용 온도, 최대 160 °C.
조립
뒷 부분으로부터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.