{"product":{"productId":"agid.766","price":6930,"name":"좁은 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 각진 횡단면
- 조립: 조작면에서
- 황동 나사 부싱
설명
재료
열가소성 수지.
나사 부싱, 황동.
나사 부싱, 황동.
표면 마무리
보우 그립 및 커버 검정색.
요청 시
기타 그립 및 커버 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.