{"product":{"productId":"agid.766","price":7690.8,"name":"스터럽 모양 핸들, 타입:A, A=93,5, L=119,5, D=M06열가소성, 검정, 구성 요소:황동"},"currency":"KRW"}
Pull handle
열가소성
검정색
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 각진 횡단면
- 조립: 뒷면에서
- 황동 나사 부싱
판매 단위
₩7,691 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
93,5
D=마운팅 홀
M6
L=길이
119,5
B
26
B1
17
H
35
Item
Pull handle
L1
67,5
S
5,8
T2
15,5
구성품 재질
황동
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
조립
후면으로부터
타입
A
하중
N
320
설명
재료
열가소성.
황동 나사 부싱.
황동 나사 부싱.
표면 마무리
보우 그립 및 커버 검정색.
요청 시
기타 그립 및 커버 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.