{"product":{"productId":"agid.16574","price":22920,"name":"외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
타원형 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
검정색 또는 루비 적색 RAL 3003, 분말 코팅
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
타원형 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
검정색 또는 루비 적색 RAL 3003, 분말 코팅
조립
조작면으로부터
Accessory
핸들 고정에 적합한 볼트:
- 소켓 헤드 볼트 ISO 4762-M5/ M6.
- 소켓 헤드 볼트 ISO 4762-M5/ M6.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.