{"product":{"productId":"agid.800","price":15840,"name":"양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
미세 입자 무광 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
미세 입자 무광 검정색.
정보
그립은 탁월한 내마모성과 사용 편리성을 구비함.
고정 스크류, 너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
접은 부분을 위해 스테인레스 스틸 고정 스크류,
너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
고정 스크류, 너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
접은 부분을 위해 스테인레스 스틸 고정 스크류,
너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.