{"product":{"productId":"agid.772","price":8760,"name":"양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.
더 보기
더 적게 표시
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 소켓 헤드 스크류용
시작하여
₩9,150
부가세 별도
배송비 별도
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립, 접시 머리 나사용
시작하여
₩8,760
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.
정보
나사 치수 ”A”는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
조립
조작면으로부터