{"product":{"productId":"agid.30496","price":19500,"name":"알루미늄 보우 그립, 타원형 경사"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 EN AW-6063.
표면 마무리
검은색 또는 신호등 빨강 RAL 3020, 파우더 산화 처리 또는 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
이 경사진 보우 그립은 특히 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다. 매우 안정적인 이 그립은 견고성이 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
재료
알루미늄 EN AW-6063.
표면 마무리
검은색 또는 신호등 빨강 RAL 3020, 파우더 산화 처리 또는 자연적 마무리.
정보
자연적 마무리 사양은 조립 후 페인팅 또는 코팅 처리될 수 있습니다.
용도
기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술 분야의 좁은 공간에서 사용 가능.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
좁은 공간에서의 접근성이 뛰어남.
매우 안정적이고 견고함.
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.
매우 안정적이고 견고함.
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.