{"product":{"productId":"agid.778","price":11870,"name":"아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 온도 저항성 -50 °C ~ 130 °C
- 타입 A: 베이스 플레이트 있음
- 조립: 조작면에서, 고정 재료 포함
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
정보
인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
도면 설명
1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트
2) 베이스 플레이트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.