{"product":{"productId":"agid.886","price":54059.32,"name":"스틸 보우 그립, 직선 원형 프로파일, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅, 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야, 재활 및 의료 기술
- 싱글 보우 그립 또는 앵글형으로
- 색상 버전: 무광 크롬 처리 혹은 검정 분말 코팅
- 조립: 뒷면에서
설명
재료
원형 스틸
표면 마무리
연마, 브러싱, 무광 크롬 처리 또는 검정색
미세 입자 분말 코팅.
미세 입자 분말 코팅.
정보
싱글 보우 그립 또는 굽힘형으로 공급 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.