{"product":{"productId":"agid.886","price":103183.88,"name":"스터럽 모양 핸들, 타입:A, A=350, L=370, D=M08스틸, 검정색 파우더 코팅됨"},"currency":"KRW"}
Pull handle
스틸
검정색 파우더 코팅됨
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야, 재활 및 의료 기술
- 싱글 보우 그립 또는 앵글형으로
- 색상 버전: 무광 크롬 처리 혹은 검정 분말 코팅
- 조립: 뒷면에서
판매 단위
₩103,184 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
350
D=마운팅 홀
M8
L=길이
370
B
130
H
70
Item
Pull handle
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정색 파우더 코팅됨
본체 재질
스틸
조립
후면으로부터
타입
A
하중
N
1000
설명
재료
원형 스틸
표면 마무리
연마, 브러싱, 무광 크롬 처리 또는 검정색
미세 입자 분말 코팅.
미세 입자 분말 코팅.
정보
싱글 보우 그립 또는 굽힘형으로 공급 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.