{"product":{"productId":"agid.22853","price":33060,"name":"보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
이 경사진 보우 그립은 특히 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다.
보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
재료
스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
제조 공정으로 인해 손잡이 표면에 불규칙한 부분이 있을 수 있습니다.
용도
기계 공학, 플랜트 건설, 공구 제작 또는 식품 및 제약 산업의 좁은 공간에서 작업할 수 있습니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
좁은 공간에서의 접근성이 뛰어남.
매우 안정적이고 견고함.
내부식성
커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품.
매우 안정적이고 견고함.
내부식성
커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.